Leviers de tension, plats, filetage extérieur, 15° (06400) (Numéros de référence)

Leviers de tension, plats, filetage extérieur, 15° (06400)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06400-1082X15
06400-1082X20
06400-1082X25
06400-1082X30
06400-1082X40
06400-1082X50
06400-1082X60
06400-1102X15
06400-1102X20
06400-1102X25
06400-1102X30
06400-1102X40
06400-1102X50
06400-1102X60
06400-2102X20
06400-2102X25
06400-2102X30
06400-2102X40
06400-2102X50
06400-2102X60
06400-2122X20
06400-2122X25
06400-2122X30
06400-2122X40
06400-2122X50
06400-2122X60
06400-3122X20
06400-3122X25
06400-3122X30
06400-3122X40
06400-3122X50
06400-3122X60
06400-3162X20
06400-3162X25
06400-3162X30
06400-3162X40
06400-3162X50
06400-3162X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

22.44 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223291520

22.44 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223292020

22.44 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223292520

22.44 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223293020

23.56 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223294020

23.56 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223295020

23.56 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223296020

22.44 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223291520

22.44 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223292020

22.44 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223292520

22.44 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223293020

23.56 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223294020

23.56 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223295020

23.56 €

1 4 jours 1001M1010013.5332510191223296020

27.37 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526382024

27.37 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526382524

27.37 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526383024

28.70 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526384024

28.70 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526385024

28.70 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526386024

27.37 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526382024

27.37 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526382524

27.37 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526383024

28.70 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526384024

28.70 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526385024

28.70 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526386024

32.71 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733482026

32.71 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733482526

32.71 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733483026

34.00 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733484026

34.00 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733485026

34.00 €

1 4 jours 1453M1214523453714281733486026

32.71 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733482026

32.71 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733482526

32.71 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733483026

34.00 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733484026

34.00 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733485026

34.00 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733486026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface noir oxydé
Matériau du composant Plastique Forme 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique