Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 15° (06391)

Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 15° (06391)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06391-1082
06391-2102
06391-2122
06391-3162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

35.63 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223291826

43.58 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526382130

43.58 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526382130

51.10 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733482736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Assistance technique