Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (06391)

Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (06391)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06391-1081
06391-2101
06391-2121
06391-3161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

34.00 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912231826

42.02 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5262130

42.02 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5262130

49.51 €

1 4 jours 1483M16148234537142817332736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme H1(mm) 2

Assistance technique