Poignée indexable basse avec taraudage, 15 degrés (06390) (Numéros de référence)

Poignée indexable basse avec taraudage, 15 degrés (06390)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06390-1062
06390-1082
06390-2102
06390-2122
06390-3122
06390-3162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

21.69 €

1 4 jours 10013.5332510191223291M61826

21.69 €

1 4 jours 10013.5332510191223291M81826

26.50 €

1 4 jours 127194130122213.526382M102130

26.50 €

1 4 jours 127194130122213.526382M122130

30.94 €

1 4 jours 14523453714281733483M122736

30.94 €

1 4 jours 14523453714281733483M162736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 15°
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Noir oxydé A2(mm) 15
H1(mm) 2

Assistance technique