Levier de serrage plat avec taraudage, 0 degré (06390)

Levier de serrage plat avec taraudage, 0 degré (06390)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06390-1061
06390-1081
06390-2101
06390-2121
06390-3121
06390-3161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

19.24 €

1 4 jours 10213.53325101912231M61826

19.24 €

1 4 jours 10213.53325101912231M81826

23.82 €

1 4 jours 131194130122213.5262M102130

23.82 €

1 4 jours 131194130122213.5262M122130

28.04 €

1 4 jours 148234537142817333M122736

28.04 €

1 4 jours 148234537142817333M162736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Noir oxydé H1(mm) 2

Assistance technique