Leviers de tension, sécurité, filetage extérieur (06383)

Leviers de tension, sécurité, filetage extérieur (06383)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Fonction de sécurité : dégagement par pression

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06383-1108X20
06383-1108X25
06383-1108X30
06383-1108X40
06383-1108X50
06383-1108X60
06383-1110X20
06383-1110X25
06383-1110X30
06383-1110X40
06383-1110X50
06383-1110X60
06383-1112X20
06383-1112X25
06383-1112X30
06383-1112X40
06383-1112X50
06383-1112X60
06383-1212X20
06383-1212X25
06383-1212X30
06383-1212X40
06383-1212X50
06383-1212X60
06383-1312X25
06383-1312X30
06383-1312X40
06383-1312X50
06383-1312X60
06383-1316X25
06383-1316X30
06383-1316X40
06383-1316X50
06383-1316X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

20.26 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 jours 881M8881624251044.59.549.349.563.56022

20.26 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 jours 881M10881624251044.59.549.349.563.56022

20.26 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 jours 881M12881624251044.59.549.349.563.56022

25.07 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5742024

25.07 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5742524

25.07 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5743024

25.70 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5744024

25.70 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5745024

25.70 €

1 4 jours 1062M12106192832125110.556.356.5746024

29.89 €

1 4 jours 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.52526

29.89 €

1 4 jours 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.53026

30.75 €

1 4 jours 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.54026

30.75 €

1 4 jours 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.55026

30.75 €

1 4 jours 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.56026

29.89 €

1 4 jours 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.52526

29.89 €

1 4 jours 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.53026

30.75 €

1 4 jours 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.54026

30.75 €

1 4 jours 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.55026

30.75 €

1 4 jours 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.56026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface Revêtement plastique
Matériau du composant Plastique Forme 20° A2(mm) 15

Assistance technique