Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
43.41 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 20 | 24 | ||
43.41 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 25 | 24 | ||
43.41 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 30 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 40 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 50 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 jours | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 60 | 24 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | 26 | ||
66.50 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 | 36 | ||
66.50 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 | 36 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | Poli | Forme | 20° |
A2(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles