Leviers de tension, filetage extérieur, 0° (06380)

Leviers de tension, filetage extérieur, 0° (06380)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 0°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06380-1082X15
06380-1082X20
06380-1082X25
06380-1082X30
06380-1082X40
06380-1082X50
06380-1082X60
06380-1102X15
06380-1102X20
06380-1102X25
06380-1102X30
06380-1102X40
06380-1102X50
06380-1102X60
06380-1122X15
06380-1122X20
06380-1122X25
06380-1122X30
06380-1122X40
06380-1122X50
06380-1122X60
06380-2122X20
06380-2122X25
06380-2122X30
06380-2122X40
06380-2122X50
06380-2122X60
06380-3122X20
06380-3122X25
06380-3122X30
06380-3122X40
06380-3122X50
06380-3122X60
06380-3122X70
06380-3122X80
06380-3122X90
06380-3162X20
06380-3162X25
06380-3162X30
06380-3162X40
06380-3162X50
06380-3162X60
06380-3162X70
06380-3162X80
06380-3162X90
06380-4162X30
06380-4162X40
06380-4162X50
06380-4162X60
06380-4162X70
06380-4162X80
06380-4162X90
06380-4202X30
06380-4202X40
06380-4202X50
06380-4202X60
06380-4202X70
06380-4202X80
06380-4202X90
06380-4242X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

20.15 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.51522

20.15 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.52022

20.15 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.52522

20.15 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.53022

20.76 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.54022

20.76 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.55022

20.76 €

1 4 jours 921M8921624251044.54.53749.56022

20.15 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.51522

20.15 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.52022

20.15 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.52522

20.15 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.53022

20.76 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.54022

20.76 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.55022

20.76 €

1 4 jours 921M10921624251044.54.53749.56022

20.15 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.51522

20.15 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.52022

20.15 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.52522

20.15 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.53022

20.76 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.54022

20.76 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.55022

20.76 €

1 4 jours 921M12921624251044.54.53749.56022

24.77 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.52024

24.77 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.52524

24.77 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.53024

25.65 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.54024

25.65 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.55024

25.65 €

1 4 jours 1112M121111928321251.55.54257.56024

29.95 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647652026

29.95 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647652526

29.95 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647653026

30.79 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647654026

30.79 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647655026

30.79 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647656026

31.88 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647657026

31.88 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647658026

31.88 €

1 4 jours 134.53M12134.52333321358647659026

29.95 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647652026

29.95 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647652526

29.95 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647653026

30.79 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647654026

30.79 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647655026

30.79 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647656026

31.88 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647657026

31.88 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647658026

31.88 €

1 4 jours 134.53M16134.52333321358647659026

35.12 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.53036

36.40 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.54036

36.40 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.55036

36.40 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.56036

37.70 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.57036

37.70 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.58036

37.70 €

1 4 jours 1344M161343041321368.57.556.576.59036

35.12 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.53036

36.40 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.54036

36.40 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.55036

36.40 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.56036

37.70 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.57036

37.70 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.58036

37.70 €

1 4 jours 1344M201343041321368.57.556.576.59036

37.03 €

1 4 jours 1344M241343041321368.57.556.576.53036

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface Revêtement plastique
Matériau du composant Plastique Forme

Assistance technique