Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés (06370)

Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés (06370)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 20°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06370-1081
06370-1101
06370-2101
06370-2121
06370-3121
06370-3161
06370-4161
06370-4201
06370-4241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

18.45 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.51M81422

18.45 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.51M101422

22.83 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52M101724

22.83 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52M121724

27.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781653M122326

27.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781653M162326

32.76 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54M162736

32.76 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54M202736

34.86 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54M242736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 20°
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Revêtement plastique A2(mm) 15

Assistance technique