Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06370-1082 |
06370-1102 |
06370-2102 |
06370-2122 |
06370-3122 |
06370-3162 |
06370-4162 |
06370-4202 |
06370-4242 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 jours | 92 | 1 | M8 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 14 | 22 | ||
18.45 € | 1 | 4 jours | 92 | 1 | M10 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 14 | 22 | ||
22.83 € | 1 | 4 jours | 111 | 2 | M10 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 17 | 24 | ||
22.83 € | 1 | 4 jours | 111 | 2 | M12 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 17 | 24 | ||
27.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 3 | M12 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 23 | 26 | ||
27.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 3 | M16 | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 23 | 26 | ||
32.76 € | 1 | 4 jours | 134 | 4 | M16 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 27 | 36 | ||
32.76 € | 1 | 4 jours | 134 | 4 | M20 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 27 | 36 | ||
34.86 € | 1 | 4 jours | 134 | 4 | M24 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 27 | 36 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | Revêtement plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Forme | 0° |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles