Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06342-106 |
06342-108 |
06342-110 |
06342-112 |
06342-116 |
06342-120 |
06342-124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Taille | X=alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | 6 | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | 8 | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | 10 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | 12 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | 16 | ||
24.95 € | 1 | 4 jours | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | 20 | ||
24.95 € | 1 | 4 jours | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | 24 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Thermodurcissable | Forme | 15° |
Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | Noir oxydé | A1(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Taille
X=alésage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles