Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 20° (06341)

Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 20° (06341)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06341-110
06341-112
06341-114
06341-116
06341-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

15.70 €

1 4 jours 84.51102410254052.532.522

19.44 €

1 4 jours 100212281232466136.525

19.44 €

1 4 jours 100214281232466136.525

23.54 €

1 4 jours 12131633133252724128

32.65 €

1 4 jours 12342041133261804932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme 20°
A2(mm) 15

Assistance technique