Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 0° (06341)

Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 0° (06341)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06341-1102
06341-1122
06341-1142
06341-1162
06341-1202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

15.70 €

1 4 jours 88.11102410254032.522

19.44 €

1 4 jours 1042122812324636.525

19.44 €

1 4 jours 1042142812324636.525

23.54 €

1 4 jours 126.5316331332524128

32.65 €

1 4 jours 128.5420411332614932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme

Assistance technique