Levier à came double (04310) (Numéros de référence)

Levier à came double (04310)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple

· La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Utilisation facile

· Tensions de serrage élevées

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04310-08
04310-10
04310-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

43.99 €

1 4 jours 16982528.218.7104±214.917.219.2

53.61 €

1 4 jours 2012103034.823.3123±218.621.524

70.13 €

1 4 jours 2514123043.830.3146±324.32831.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé

Assistance technique