Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Matériau du composant | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polyamide |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Matériau du composant
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles