Leviers à came, filetage extérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (04232)

Leviers à came, filetage extérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Aucune perte de force de serrage grâce au retard possible

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-0541004X15
04232-0541004X20
04232-0541004X30
04232-0541005X20
04232-0541005X30
04232-0541005X40
04232-0541005X50
04232-0541304X15
04232-0541304X20
04232-0541304X30
04232-0541305X20
04232-0541305X30
04232-0541305X40
04232-0541305X50
04232-1541005X20
04232-1541005X30
04232-1541005X40
04232-1541005X50
04232-1541006X20
04232-1541006X30
04232-1541006X40
04232-1541006X50
04232-1541305X20
04232-1541305X30
04232-1541305X40
04232-1541305X50
04232-1541306X20
04232-1541306X30
04232-1541306X40
04232-1541306X50
04232-2541008X25
04232-2541008X30
04232-2541008X40
04232-2541008X50
04232-2541010X25
04232-2541010X30
04232-2541010X40
04232-2541010X50
04232-2541308X25
04232-2541308X30
04232-2541308X40
04232-2541308X50
04232-2541310X25
04232-2541310X30
04232-2541310X40
04232-2541310X50
04232-9541003X10
04232-9541003X15
04232-9541003X30
04232-9541004X10
04232-9541004X15
04232-9541004X30
04232-9541303X10
04232-9541303X15
04232-9541303X30
04232-9541304X10
04232-9541304X15
04232-9541304X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

19.24 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

19.24 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

19.24 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

19.24 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

19.24 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

19.93 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

19.93 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

17.31 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

17.31 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

17.31 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

17.31 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

17.31 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

17.97 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

17.97 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

22.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7222041201.2

22.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7223041201.2

23.47 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7224041201.2

23.47 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7225041201.2

22.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7222041201.2

22.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7223041201.2

23.47 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7224041201.2

23.47 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7225041201.2

20.34 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7222041201.2

20.34 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7223041201.2

21.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7224041201.2

21.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7225041201.2

20.34 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7222041201.2

20.34 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7223041201.2

21.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7224041201.2

21.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7225041201.2

30.73 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.82583501.5

30.73 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.83083501.5

31.70 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.84083501.5

31.70 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.85083501.5

30.73 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.82583501.5

30.73 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.83083501.5

31.70 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.84083501.5

31.70 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.85083501.5

27.66 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.82583501.5

27.66 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.83083501.5

28.51 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.84083501.5

28.51 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.85083501.5

27.66 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.82583501.5

27.66 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.83083501.5

28.51 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.84083501.5

28.51 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.85083501.5

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

18.09 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

16.28 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique