Leviers à came, filetage intérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (04232)

Leviers à came, filetage intérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Aucune perte de force de serrage grâce au retard possible

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-0541004
04232-0541005
04232-0541304
04232-0541305
04232-1541005
04232-1541006
04232-1541305
04232-1541306
04232-2541008
04232-2541308
04232-9541003
04232-9541004
04232-9541303
04232-9541304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

18.57 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.22.51001

18.57 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.22.51001

16.75 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.22.51001

16.75 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.22.51001

21.89 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.72241201.2

21.89 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.72241201.2

19.72 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.72241201.2

19.72 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.72241201.2

30.33 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.883501.5

27.30 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.883501.5

17.50 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.51.5901

17.50 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.51.5901

15.75 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.51.5901

15.75 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.51.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique