Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier (04232)

Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-1502205
04232-1502206
04232-2502208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

10.89 €

1 4 jours 70.4170.479.221.515M518.1914.52241201.2

10.89 €

1 4 jours 70.4170.479.221.515M618.1914.52241201.2

19.14 €

1 4 jours 9629610833.224M827.1111828.583501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corde acier 1.0401 Corps de finition de surface passivé-bleu
Matériau du composant Acier

Assistance technique