Leviers à cliquets avec filetage extérieur (04232)

Leviers à cliquets avec filetage extérieur (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier ou Inox

· Coloris : noir ou rouge rubis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-0501104X15
04232-0501104X20
04232-0501104X30
04232-0501105X20
04232-0501105X30
04232-0501105X40
04232-0501105X50
04232-0501404X15
04232-0501404X20
04232-0501404X30
04232-0501405X20
04232-0501405X30
04232-0501405X40
04232-0501405X50
04232-0511104X15
04232-0511104X20
04232-0511104X30
04232-0511105X20
04232-0511105X30
04232-0511105X40
04232-0511105X50
04232-0511404X15
04232-0511404X20
04232-0511404X30
04232-0511405X20
04232-0511405X30
04232-0511405X40
04232-0511405X50
04232-1501105X20
04232-1501105X30
04232-1501105X40
04232-1501105X50
04232-1501106X20
04232-1501106X30
04232-1501106X40
04232-1501106X50
04232-1501405X20
04232-1501405X30
04232-1501405X40
04232-1501405X50
04232-1501406X20
04232-1501406X30
04232-1501406X40
04232-1501406X50
04232-1511105X20
04232-1511105X30
04232-1511105X40
04232-1511105X50
04232-1511106X20
04232-1511106X30
04232-1511106X40
04232-1511106X50
04232-1511405X20
04232-1511405X30
04232-1511405X40
04232-1511405X50
04232-1511406X20
04232-1511406X30
04232-1511406X40
04232-1511406X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Matériau du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.15 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.15 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217502.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.15 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.15 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217302.51001

13.12 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217402.51001

13.12 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.25 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217302.51001

13.12 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217402.51001

13.12 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217502.51001

9.05 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.05 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.63 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

12.90 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

13.80 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement par pulvérisation

Assistance technique