Douilles de réduction (21940)

Douilles de réduction (21940)
· Pour l'adaptation du diamètre de l'indicateur de position à celui de la tige de réglage

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de mesure

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21940-1006
21940-1008
21940-1406
21940-1408
21940-1410
21940-1412
21940-2012
21940-2014
21940-2016
21940-2018
21940-3012
21940-3014
21940-3016
21940-3018
21940-3020
21940-3025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=Diamètre extérieur
(mm)
D1=diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
Convient à l’indicateur de position

5.89 €

1 4 jours 2.51063.214K0408

5.89 €

1 4 jours 2.51083.214K0408

6.32 €

1 4 jours 3.51464.217K0409

6.32 €

1 4 jours 3.51484.217K0409

6.32 €

1 4 jours 3.514104.217K0409

6.32 €

1 4 jours 3.514124.217K0409

5.87 €

1 4 jours 4.520125.520K0410

5.87 €

1 4 jours 4.520145.520K0410

5.87 €

1 4 jours 4.520165.520K0410

5.87 €

1 4 jours 4.520185.520K0410

9.99 €

1 4 jours 430125.530K0411

9.99 €

1 4 jours 430145.530K0411

9.99 €

1 4 jours 430165.530K0411

9.99 €

1 4 jours 430185.530K0411

9.99 €

1 4 jours 430205.530K0411

9.99 €

1 4 jours 430255.530K0411

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique