Actionneurs linéaires (29105)

Actionneurs linéaires (29105)
· Unité linéaire pour des opérations de déplacement simples et hautement dynamiques

· Pour des forces de cisaillement axiales élevées

· Précision élevée

· Vis protégée des impuretés grâce à un système spécial de lèvres d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29105-180101X300
29105-180101X500
29105-300001X300
29105-300001X500
29105-300001X800
29105-300101X300
29105-300101X500
29105-300101X800
29105-400001X1000
29105-400001X300
29105-400001X500
29105-400001X800
29105-400101X1000
29105-400101X300
29105-400101X500
29105-400101X800
29105-500001X1000
29105-500001X500
29105-500001X800
29105-500101X1000
29105-500101X500
29105-500101X800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface Version 1 B=Diamètre
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (clé parallèle DIN 6885)
(mm)
Pas
(mm)
Broche avec roulements à billes
(Nm)
Broche avec palier lisse
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Type E=Diamètre extérieur
(mm)
V1
(mm)
Broche

233.87 €

1 4 jours Acier-Galvaniséavec roulement à billes186 h9400243001777.5182 x 2 x 1220.20-14518M3x5Tr 10x2

280.90 €

1 4 jours Acier-Galvaniséavec roulement à billes186 h9400245001777.5182 x 2 x 1220.20-34518M3x5Tr 10x2

220.90 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

274.94 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

356.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

283.19 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

337.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

418.31 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

439.50 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

246.74 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

303.16 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

387.75 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

500.58 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

303.16 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

359.60 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

444.14 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

458.27 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

311.38 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

399.50 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

474.66 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

327.81 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

415.93 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier

Assistance technique