Actionneurs linéaires en acier inoxydable (29105)

Actionneurs linéaires en acier inoxydable (29105)
· Unité linéaire pour des opérations de déplacement simples et hautement dynamiques

· Résistance à la corrosion

· Précision élevée

· Vis protégée des impuretés grâce à un système spécial de lèvres d'étanchéité

· Pour des forces de cisaillement axiales élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29105-1300101X300
29105-1300101X500
29105-1300101X800
29105-1400101X1000
29105-1400101X300
29105-1400101X500
29105-1400101X800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Diamètre
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (clé parallèle DIN 6885)
(mm)
Pas
(mm)
Broche avec roulements à billes
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Type E=Diamètre extérieur
(mm)
V1
(mm)
Broche

643.41 €

1 4 jours 308 h8800313002680222 x 2 x 2030.3514030M4x8Tr 14x3

734.08 €

1 4 jours 308 h8800315002680222 x 2 x 2030.3534030M4x8Tr 14x3

870.09 €

1 4 jours 308 h8800318002680222 x 2 x 2030.3564030M4x8Tr 14x3

1,045.23 €

1 4 jours 4012 h810003910003877284 x 4 x 3240.5084640M6x10Tr 20x4

710.48 €

1 4 jours 4012 h81000393003877284 x 4 x 3240.5014640M6x10Tr 20x4

806.13 €

1 4 jours 4012 h81000395003877284 x 4 x 3240.5034640M6x10Tr 20x4

949.58 €

1 4 jours 4012 h81000398003877284 x 4 x 3240.5064640M6x10Tr 20x4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Matériau du composant Acier inoxydable
Version 1 avec roulement à billes

Assistance technique