Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02020-206 |
02020-208 |
02020-210 |
02020-212 |
02020-216 |
02020-220 |
02020-225 |
02020-306 |
02020-308 |
02020-310 |
02020-312 |
02020-316 |
02020-320 |
02020-325 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | 4 jours | court | 6 | 4 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
9.15 € | 1 | 4 jours | court | 8 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.45 € | 1 | 4 jours | court | 10 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | court | 12 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | court | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
15.36 € | 1 | 4 jours | court | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
16.63 € | 1 | 4 jours | court | 25 | 12 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
8.93 € | 1 | 4 jours | long | 6 | 4 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | long | 8 | 6 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | long | 10 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10.53 € | 1 | 4 jours | long | 12 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.21 € | 1 | 4 jours | long | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | long | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
18.48 € | 1 | 4 jours | long | 25 | 12 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles