Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec plaque d’adaptation, forme C (04756)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04756-0216
04756-0228
04756-1220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

48.04 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1630.517.5

59.62 €

1 4 jours Aciernoir oxydé284128

51.92 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant203421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé Forme C
B=Largeur(mm) 52 B1(mm) 13 B2(mm) 26
B3(mm) 7 B4(mm) 38 D1(mm) M5
D2(mm) M5 D3(mm) M6 L=Longueur(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 13
L4(mm) 26 L5(mm) 26 L6(mm) 7
L7(mm) 38 L8(mm) 30 S=Épaisseur(mm) 5
SW(mm) 6

Assistance technique