Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec plaque d’adaptation, forme B (04756)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04756-0116
04756-0128
04756-1120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

40.70 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1630.517.5

52.27 €

1 4 jours Aciernoir oxydé284128

44.56 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant203421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé Forme B
B=Largeur(mm) 52 B1(mm) 7 B2(mm) 38
D1(mm) M5 D2(mm) M6 L=Longueur(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 7
L4(mm) 38 S=Épaisseur(mm) 5 SW(mm) 6

Assistance technique