Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec angle de serrage (04755)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04755-016
04755-028
04755-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H1
(mm)

51.13 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1625

62.69 €

1 4 jours Aciernoir oxydé2836

54.98 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant2021

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 32 H2(mm) 36 L1(mm) 20
L2(mm) 65

Assistance technique