Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme D (03108)

Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme D (03108)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte

· Version acier ou Inox

· Acier trempé et rectifié

· Inox rectifié et durci avec un procédé spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03108-062
03108-082
03108-102
03108-122
03108-142
03108-162
03108-202
03108-222
03108-252
03108-5062
03108-5082
03108-5102
03108-5122
03108-5142
03108-5162
03108-5202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau (surface de montage / surface de support) A
(mm)
B
(mm)
C=diamètre
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

21.56 €

1 4 jours Acier à outilsAcier646462M2.54.5R 11.7

24.29 €

1 4 jours Acier à outilsAcier868682M36R 22

27.97 €

1 4 jours Acier à outilsAcier107107102.5M36R 2,52.5

28.59 €

1 4 jours Acier à outilsAcier128128123M48R 32.5

30.14 €

1 4 jours Acier à outilsAcier14101410143.5M48R 3,53.76

30.51 €

1 4 jours Acier à outilsAcier16121612164M510R 44.3

34.18 €

1 4 jours Acier à outilsAcier20142014205M510R 55

38.34 €

1 4 jours Acier à outilsAcier22162216225.5M510R 5,55

42.08 €

1 4 jours Acier à outilsAcier25182518256M510R 65.6

26.99 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable646462M2.54.5R 11.7

30.35 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable868682M36R 22

34.65 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable107107102.5M36R 2,52.5

37.27 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable128128123M48R 32.5

39.63 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable14101410143.5M48R 3,53.76

39.90 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable16121612164M510R 44.3

58.17 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable20142014205M510R 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D

Assistance technique