Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03108-06 |
03108-08 |
03108-10 |
03108-12 |
03108-14 |
03108-16 |
03108-20 |
03108-22 |
03108-25 |
03108-506 |
03108-508 |
03108-510 |
03108-512 |
03108-514 |
03108-516 |
03108-520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau (surface de montage / surface de support) | A (mm) | B (mm) | C=diamètre (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | ||
19.97 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
23.45 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
24.81 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
25.52 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5.5 | M5 | 10 | R 5,5 | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | ||
24.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | ||
27.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
33.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
34.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
35.85 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | ||
50.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 |
Loading...
Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau (surface de montage / surface de support)
A(mm)
B(mm)
C=diamètre(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles