Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme C (03107)

Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme C (03107)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte

· Version acier ou Inox

· Acier trempé et rectifié

· Inox rectifié et durci avec un procédé spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03107-052
03107-062
03107-082
03107-102
03107-122
03107-142
03107-162
03107-202
03107-252
03107-302
03107-402
03107-502
03107-5052
03107-5062
03107-5082
03107-5102
03107-5122
03107-5142
03107-5162
03107-5202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau (surface de montage / surface de support) A
(mm)
B
(mm)
C=diamètre
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

19.17 €

1 4 jours Acier à outilsAcier555652M2.54.5R 11.5

21.54 €

1 4 jours Acier à outilsAcier666862M35R 11.8

24.67 €

1 4 jours Acier à outilsAcier8881082M36R 21.9

25.52 €

1 4 jours Acier à outilsAcier10101013102.5M36R 2,52.5

26.34 €

1 4 jours Acier à outilsAcier12121215123M48R 32.5

28.08 €

1 4 jours Acier à outilsAcier14141417143.5M48R 3,53.9

28.39 €

1 4 jours Acier à outilsAcier16161620164M510R 44.3

34.43 €

1 4 jours Acier à outilsAcier20202025205M510R 55

38.58 €

1 4 jours Acier à outilsAcier25252525256M510R 65.6

49.34 €

1 4 jours Acier à outilsAcier30303030308M612R 88.8

101.17 €

1 4 jours Acier à outilsAcier404040404010M612R 1012.8

137.81 €

1 4 jours Acier à outilsAcier505050505012M612R 1216.7

23.90 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable555652M2.54.5R 11.5

26.85 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable666862M35R 11.8

30.69 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable8881082M36R 21.9

31.82 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable10101013102.5M36R 2,52.5

34.16 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable12121215123M48R 32.5

36.32 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable14141417143.5M48R 3,53.9

37.65 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable16161620164M510R 44.3

56.47 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable20202025205M510R 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C

Assistance technique