Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03107-05 |
03107-06 |
03107-08 |
03107-10 |
03107-12 |
03107-14 |
03107-16 |
03107-20 |
03107-25 |
03107-30 |
03107-40 |
03107-50 |
03107-505 |
03107-506 |
03107-508 |
03107-510 |
03107-512 |
03107-514 |
03107-516 |
03107-520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau (surface de montage / surface de support) | A (mm) | B (mm) | C=diamètre (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | ||
16.91 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | ||
19.28 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | ||
19.98 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
20.58 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
22.51 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | ||
27.77 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | ||
30.25 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | ||
40.81 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | ||
84.18 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | ||
117.96 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | ||
20.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | ||
23.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | ||
26.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | ||
27.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
29.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
31.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | ||
48.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 |
Loading...
Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau (surface de montage / surface de support)
A(mm)
B(mm)
C=diamètre(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles