Goupille de positionnement avec filetage intérieur, forme B, cylindrique (02025)

Goupille de positionnement avec filetage intérieur, forme B, cylindrique (02025)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· Changement d'outils précis, à faible usure et rapide

· Trempé et rectifié (60 HRC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02025-205
02025-206
02025-208
02025-210
02025-212
02025-216
02025-220
02025-305
02025-306
02025-308
02025-310
02025-312
02025-316
02025-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau (surface de montage / surface de support) Version 1 D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
G
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

11.51 €

1 4 jours -court53-8351.50-

11.51 €

1 4 jours -court64-10461.80-

11.84 €

1 4 jours Aciercourt86M2.511.467.42.55

12.39 €

1 4 jours Aciercourt107M2.513.779.735

12.93 €

1 4 jours Aciercourt128M3168123.56

15.04 €

1 4 jours Aciercourt1612M420121558

23.40 €

1 4 jours Aciercourt2014M525.51419.5610

12.06 €

1 4 jours -long53-10351.50-

12.06 €

1 4 jours -long64-12461.80-

12.39 €

1 4 jours Acierlong86M2.517.467.42.55

12.93 €

1 4 jours Acierlong107M2.521.779.735

13.44 €

1 4 jours Acierlong128M3248123.56

15.59 €

1 4 jours Acierlong1612M429121558

24.19 €

1 4 jours Acierlong2014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Forme B

Assistance technique