Goupilles de positionnement aplaties, forme C (02020)

Goupilles de positionnement aplaties, forme C (02020)
· Les variations de cotes éventuelles peuvent être compensées

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

· Peuvent servir de pieds aux dispositifs

· Rectifié et trempé

· Surfaces d'appui sans point de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02020-406
02020-408
02020-410
02020-412
02020-416
02020-420
02020-425
02020-506
02020-508
02020-510
02020-512
02020-516
02020-520
02020-525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

9.85 €

1 4 jours 164761.240.02

10.78 €

1 4 jours 1.6861091.660.02

12.77 €

1 4 jours 2.51061091.660.02

12.39 €

1 4 jours 2.51261091.660.02

15.06 €

1 4 jours 3.51681312280.04

21.96 €

1 4 jours 520121518290.04

22.41 €

1 4 jours 5251215182.590.04

10.07 €

1 4 jours 1641261.240.02

10.92 €

1 4 jours 1.6861691.660.02

12.89 €

1 4 jours 2.51061891.660.02

13.83 €

1 4 jours 2.51261891.660.02

18.60 €

1 4 jours 3.51682212280.04

22.60 €

1 4 jours 520122518290.04

25.53 €

1 4 jours 5251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique