Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06510-107 |
06510-108 |
06510-110 |
06510-112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Entraxe (mm) | D1 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 | 32 | 65.5 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 34 | 20 | 8 | 14 | 16 | 17 | 46 | 87 | ||
21.45 € | 1 | 4 jours | 41 | 23 | 10 | 16 | 18 | 19.5 | 50 | 103.5 | ||
25.19 € | 1 | 4 jours | 50 | 26 | 12 | 18 | 20 | 21.5 | 56 | 124 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier | Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Entraxe(mm)
D1(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles