Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, douille carrée (06505)

Manivelles, acier inoxydable, poignée tournante, douille carrée (06505)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

· Inox 1.4305, 1.4308, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06505-4110
06505-4212
06505-4314
06505-4417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

49.90 €

1 4 jours 180241682602213.410010

61.85 €

1 4 jours 210028209872261612412

78.19 €

1 4 jours 31253026118902815.815314

89.76 €

1 4 jours 41603426122903219.619017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier inoxydable Poignée poignée cylindrique

Assistance technique