Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06505-3110 |
06505-3212 |
06505-3314 |
06505-3417 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 1 | 4 jours | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | 82 | 60 | 22 | 13.4 | 100 | ||
60.61 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | 98 | 72 | 26 | 16 | 124 | ||
76.51 € | 1 | 4 jours | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | 118 | 90 | 28 | 15.8 | 153 | ||
88.89 € | 1 | 4 jours | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | 122 | 90 | 32 | 19.6 | 190 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier inoxydable | Poignée | poignée cylindrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles