Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et trou alésé (06504)

Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et trou alésé (06504)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

· Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06504-1110
06504-11106
06504-1212
06504-12126
06504-1314
06504-13146
06504-1417
06504-14176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 Poignée A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

67.91 €

1 4 jours noir1sans vis de serrage-80241016-87.547.52213.4-100-0.0846

72.13 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serragepoignée cylindrique80241016M687.547.52213.47.5100non0.0850

79.28 €

1 4 jours noir2sans vis de serrage-100281220-106.958.42616-124-0.1525

83.43 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serragepoignée cylindrique100281220M6106.958.426167.5124non0.1530

105.23 €

1 4 jours noir3sans vis de serrage-125301426-139.182.12815.8-153-0.2562

109.20 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serragepoignée cylindrique125301426M6139.182.12815.87.5153non0.2560

109.50 €

1 4 jours noir4sans vis de serrage-160341726-143.182.13219.6-190-0.2965

113.42 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214avec vis de serragepoignée cylindrique160341726M6143.182.13219.67.5190non0.2970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique Couleur principale noir
Matériau du composant thermoplastique Version 1 alésage sans rainure Forme B
DIN similaires à DIN 469 Type de forme poignée de sécurité Désignation Manivelle
Type de produit poignée de sécurité RoHS oui

Assistance technique