Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure (06502)

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure (06502)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée

· Version : avec rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06502-110802
06502-1108026
06502-111003
06502-1110036
06502-121003
06502-1210036
06502-121204
06502-1212046
06502-131204
06502-1312046
06502-131405
06502-1314056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D7
(mm)
A=Entraxe
(mm)
B3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

52.51 €

1 4 jours Gris foncé1Sans vis de serrage10412.7248-80284.247.528.513-9-0.1000

56.51 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70211Avec vis de serrage10412.7248M680284.247.528.5137.59Non0.1000

52.51 €

1 4 jours Gris foncé1Sans vis de serrage10412.72410-80384.247.528.513-11.4-0.0947

56.51 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70211Avec vis de serrage10412.72410M680384.247.528.5137.511.4Non0.0950

52.96 €

1 4 jours Gris foncé2Sans vis de serrage12915.72910-1003104.258.535.513-11.4-0.1900

56.97 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70212Avec vis de serrage12915.72910M61003104.258.535.5137.511.4Non0.1900

52.96 €

1 4 jours Gris foncé2Sans vis de serrage12915.72912-1004104.258.535.513-13.8-0.1529

56.97 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70212Avec vis de serrage12915.72912M61004104.258.535.5137.513.8Non0.1530

53.71 €

1 4 jours Gris foncé3Sans vis de serrage16119.53612-1254139824418.5-13.8-0.3054

57.70 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70213Avec vis de serrage16119.53612M61254139824418.57.513.8Non0.3050

53.71 €

1 4 jours Gris foncé3Sans vis de serrage16119.53614-1255139824418.5-16.3-0.2960

57.70 €

1 4 jours Gris foncé RAL 70213Avec vis de serrage16119.53614M61255139824418.57.516.3Non0.2960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelles à main Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Gris foncé
Matériau du composant Thermoplastique Version 1 Alésage avec rainure Forme B
Désignation Manivelle Type de forme Poignée de sécurité Type de produit Poignée de sécurité
RoHS Oui

Assistance technique