Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06502-1108 |
06502-11086 |
06502-1110 |
06502-11106 |
06502-1210 |
06502-1212 |
06502-12106 |
06502-12126 |
06502-1312 |
06502-1314 |
06502-13126 |
06502-13146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Taille | Version 2 | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D7 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 1 | sans vis de serrage | 80 | 24 | 8 | - | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | - | 0.0948 | ||
53.25 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 1 | avec vis de serrage | 80 | 24 | 8 | M6 | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | non | 0.0950 | ||
49.25 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 1 | sans vis de serrage | 80 | 24 | 10 | - | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | - | 0.0948 | ||
53.25 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 1 | avec vis de serrage | 80 | 24 | 10 | M6 | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | non | 0.0950 | ||
49.64 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 2 | sans vis de serrage | 100 | 29 | 10 | - | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | - | 0.1270 | ||
49.64 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 2 | sans vis de serrage | 100 | 29 | 12 | - | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | - | 0.1573 | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 2 | avec vis de serrage | 100 | 29 | 10 | M6 | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | non | 0.1270 | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 2 | avec vis de serrage | 100 | 29 | 12 | M6 | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | non | 0.1570 | ||
50.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 3 | sans vis de serrage | 125 | 36 | 12 | - | 139 | 82 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | - | 0.3048 | ||
50.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé | 3 | sans vis de serrage | 125 | 36 | 14 | - | 139 | 82 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | - | 0.3005 | ||
54.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 3 | avec vis de serrage | 125 | 36 | 12 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | non | 0.3050 | ||
54.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 3 | avec vis de serrage | 125 | 36 | 14 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | non | 0.3000 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | gris foncé | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | alésage sans rainure | Forme | B | Type de forme | poignée de sécurité |
Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée de sécurité | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Taille
Version 2
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D7(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles