Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06500-4108 |
06500-41086 |
06500-4110 |
06500-41106 |
06500-4210 |
06500-4212 |
06500-42106 |
06500-42126 |
06500-4312 |
06500-4314 |
06500-43126 |
06500-43146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Version 2 | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A=Entraxe (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 8 | - | 0.1166 | ||
21.86 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 8 | Non | 0.1160 | ||
17.73 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 10 | - | 0.1134 | ||
21.86 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 10 | Non | 0.1130 | ||
19.61 € | 1 | 4 jours | 2 | Sans vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 10 | - | 0.1969 | ||
19.61 € | 1 | 4 jours | 2 | Sans vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 12 | - | 0.1925 | ||
23.85 € | 1 | 4 jours | 2 | Avec vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 10 | Non | 0.1970 | ||
23.85 € | 1 | 4 jours | 2 | Avec vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 12 | Non | 0.1920 | ||
26.34 € | 1 | 4 jours | 3 | Sans vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 12 | - | 0.4102 | ||
26.34 € | 1 | 4 jours | 3 | Sans vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 14 | - | 0.4104 | ||
30.35 € | 1 | 4 jours | 3 | Avec vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 12 | Non | 0.4100 | ||
30.35 € | 1 | 4 jours | 3 | Avec vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 14 | Non | 0.4100 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Bruni | Version 1 | Carré femelle |
Forme | D | Désignation | Manivelle | Type de forme | Avec poignée tournante |
Type de produit | Poignée tournante |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Version 2
L=Longueur(mm)
L2(mm)
D(mm)
A=Entraxe(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles