Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06500-2108 |
06500-21086 |
06500-2110 |
06500-21106 |
06500-2210 |
06500-2212 |
06500-22106 |
06500-22126 |
06500-2312 |
06500-2314 |
06500-23126 |
06500-23146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Version 2 | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D7 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.44 € | 1 | 4 jours | 1 | sans vis de serrage | 80 | 24 | - | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 8 | - | 0.1073 | ||
49.50 € | 1 | 4 jours | 1 | avec vis de serrage | 80 | 24 | M6 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 8 | non | 0.1070 | ||
45.44 € | 1 | 4 jours | 1 | sans vis de serrage | 80 | 24 | - | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 10 | - | 0.1037 | ||
49.50 € | 1 | 4 jours | 1 | avec vis de serrage | 80 | 24 | M6 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 10 | non | 0.1040 | ||
48.67 € | 1 | 4 jours | 2 | sans vis de serrage | 100 | 29 | - | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 10 | - | 0.1779 | ||
48.67 € | 1 | 4 jours | 2 | sans vis de serrage | 100 | 29 | - | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 12 | - | 0.1732 | ||
52.73 € | 1 | 4 jours | 2 | avec vis de serrage | 100 | 29 | M6 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 10 | non | 0.1780 | ||
52.73 € | 1 | 4 jours | 2 | avec vis de serrage | 100 | 29 | M6 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 12 | non | 0.1730 | ||
52.91 € | 1 | 4 jours | 3 | sans vis de serrage | 125 | 36 | - | 140 | 83 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 12 | - | 0.3825 | ||
52.91 € | 1 | 4 jours | 3 | sans vis de serrage | 125 | 36 | - | 140 | 83 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 14 | - | 0.3754 | ||
57.10 € | 1 | 4 jours | 3 | avec vis de serrage | 125 | 36 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 12 | non | 0.3820 | ||
57.10 € | 1 | 4 jours | 3 | avec vis de serrage | 125 | 36 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 14 | non | 0.3750 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | gris foncé | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | bruni | Version 1 | carré femelle | Forme | C |
Type de forme | avec poignée rabattable | Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée rabattable |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Version 2
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D7(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles