Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06492-100 |
06492-120 |
06492-140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Entraxe (mm) | D1 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 4 jours | 80 | 23 | 10 | 21 | 81 | 53 | 24 | 14 | 14 | 103.5 | 13 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | 100 | 27 | 12 | 23 | 100 | 68 | 28 | 17 | 15 | 126.5 | 15 | ||
42.46 € | 1 | 4 jours | 125 | 32 | 14 | 26 | 123 | 83 | 34 | 22 | 18 | 155.5 | 17.5 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Entraxe(mm)
D1(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles