Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme F, avec poignée fixe (06490)

Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme F, avec poignée fixe (06490)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme F : Manivelle avec poignée fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06490-106X10
06490-108X10
06490-108X12
06490-110X12
06490-110X14
06490-112X14
06490-112X17
06490-116X17
06490-116X19
06490-120X19
06490-120X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
Poignée Ø
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

16.08 €

1 4 jours 6320168052202810+0.2

18.19 €

1 4 jours 8024209865243310+0.2

18.19 €

1 4 jours 8024209865243312+0.2

19.60 €

1 4 jours 100282010265283712+0.2

19.60 €

1 4 jours 100282010265283714+0.3

25.94 €

1 4 jours 125342512080344014+0.3

25.94 €

1 4 jours 125342512080344017+0.3

33.09 €

1 4 jours 160372513183384817+0.3

33.09 €

1 4 jours 160372513183384819+0.3

45.86 €

1 4 jours 2004032158105445319+0.3

45.86 €

1 4 jours 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Corps de finition de surface grenaillé Forme F
Type-forme avec poignée fixe Poignée poignées de machines

Assistance technique