Manivelles déportées, similaires à DIN 468, forme D, avec poignée tournante (06480)

Manivelles déportées, similaires à DIN 468, forme D, avec poignée tournante (06480)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme D : Manivelle avec poignée tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06480-206X10
06480-208X10
06480-208X12
06480-210X12
06480-210X14
06480-212X14
06480-212X17
06480-216X17
06480-216X19
06480-220X19
06480-220X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
Poignée Ø
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

23.93 €

1 4 jours 6320169252204010+0.2

26.90 €

1 4 jours 80242010965244410+0.2

26.90 €

1 4 jours 80242010965244412+0.2

27.77 €

1 4 jours 100282012065285512+0.2

27.77 €

1 4 jours 100282012065285514+0.3

35.05 €

1 4 jours 125342514183345814+0.3

35.05 €

1 4 jours 125342514183345817+0.3

38.89 €

1 4 jours 160372515383387017+0.3

38.89 €

1 4 jours 160372515383387019+0.3

56.79 €

1 4 jours 2004032189105448419+0.3

56.79 €

1 4 jours 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Corps de finition de surface grenaillé Forme D
Type-forme avec poignée tournante Poignée poignées de machines

Assistance technique