Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface | Couleur principale | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | V (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | passivé | - | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | passivé | - | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | passivé | - | 8.5 | 12 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 60 | passivé | - | 8.5 | 12 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | - | RAL 9005 noir de jais | 10 | 15 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | - | RAL 3000 rouge | 10 | 15 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | passivé | - | 10 | 15 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | - | RAL 9005 noir de jais | 10 | 15 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | - | RAL 3000 rouge | 10 | 15 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 69 | passivé | - | 10 | 15 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 16 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 16 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | passivé | - | 11 | 16 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 78 | passivé | - | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 89 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 89 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 89 | passivé | - | 11 | 16 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | - | RAL 9005 noir de jais | 13 | 20 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | - | RAL 3000 rouge | 13 | 20 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | passivé | - | 13 | 20 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | - | RAL 9005 noir de jais | 13 | 20 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | - | RAL 3000 rouge | 13 | 20 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 98 | passivé | - | 13 | 20 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 108 | - | RAL 9005 noir de jais | 15 | 23 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 108 | - | RAL 3000 rouge | 15 | 23 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 108 | passivé | - | 15 | 23 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 130 | - | RAL 9005 noir de jais | 15 | 23 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 130 | - | RAL 3000 rouge | 15 | 23 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 130 | passivé | - | 15 | 23 | 12 | 11.9 | 12.15 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier | Nombre de rayons | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface
Couleur principale
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
V(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles