Volant plein sans poignée, insert en Inox, Forme E, avec trou lisse (06288)

Volant plein sans poignée, insert en Inox, Forme E, avec trou lisse (06288)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme E : avec trou lisse

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06288-3100X10
06288-3125X12
06288-3140X14
06288-3160X16
06288-3160X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)

38.23 €

1 4 jours 100129.5193910H7222029

42.08 €

1 4 jours 125234244612H7262134

46.95 €

1 4 jours 140338.5275214H7302539

59.69 €

1 4 jours 160441.330.15716H7333043

59.69 €

1 4 jours 160441.330.15718H7333043

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Acier inoxydable
Forme E H2(mm) 8

Assistance technique