Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06288-1100X10 |
06288-1125X12 |
06288-1140X14 |
06288-1160X16 |
06288-1160X18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | 29.5 | 19 | 39 | 10H8 | 22 | 20 | 29 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 125 | 2 | 34 | 24 | 46 | 12H8 | 26 | 21 | 34 | ||
33.00 € | 1 | 4 jours | 140 | 3 | 38.5 | 27 | 52 | 14H8 | 30 | 25 | 39 | ||
44.30 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 16H8 | 33 | 30 | 43 | ||
44.30 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 18H8 | 33 | 30 | 43 |
Loading...
Type à volant | Plein | Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | H2(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles