Volants pleins sans poignée, douille en acier, forme D, pré-percés (06288)

Volants pleins sans poignée, douille en acier, forme D, pré-percés (06288)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme D : avec avant-trou

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06288-0100X06
06288-0125X08
06288-0140X08
06288-0160X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)

22.08 €

1 4 jours 100162220291229.51939

27.89 €

1 4 jours 1252826213415342446

32.29 €

1 4 jours 140383025391638.52752

42.28 €

1 4 jours 1604103330432041.330.157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Acier Forme D
H2(mm) 8

Assistance technique