Volants à 2 rayons, aluminium, poignée tournante à jante plate, poli (06277)

Volants à 2 rayons, aluminium, poignée tournante à jante plate, poli (06277)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

· Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, jante polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06277-4080X10
06277-4080X12
06277-4100X10
06277-4100X12
06277-4125X12
06277-4125X14
06277-4160X14
06277-4160X16
06277-4200X18
06277-4200X20
06277-4250X22
06277-4250X26
06277-5080X10
06277-5080X12
06277-5100X10
06277-5100X12
06277-5125X12
06277-5125X14
06277-5160X14
06277-5160X16
06277-5200X18
06277-5200X20
06277-5250X22
06277-5250X26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
Poignée cylindrique tournante
(mm)

22.80 €

1 4 jours 80-10H7241628-ø 18 x M6 x 40

22.80 €

1 4 jours 80-12H7241628-ø 18 x M6 x 40

25.68 €

1 4 jours 100-10H7261733-ø 18 x M6 x 40

25.68 €

1 4 jours 100-12H7261733-ø 18 x M6 x 40

29.78 €

1 4 jours 125-12H7311833.5-ø 22 x M8 x 56

29.78 €

1 4 jours 125-14H7311833.5-ø 22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 jours 160-14H7402039-ø 26 x M10 x 80

37.41 €

1 4 jours 160-16H7402039-ø 26 x M10 x 80

52.58 €

1 4 jours 200-18H7422445-ø 26 x M10 x 80

52.58 €

1 4 jours 200-20H7422445-ø 26 x M10 x 80

77.68 €

1 4 jours 250-22H7482851-ø 31 x M12 x 102

77.68 €

1 4 jours 250-26H7482851-ø 31 x M12 x 102

25.09 €

1 4 jours 80310H724162811.4ø 18 x M6 x 40

25.09 €

1 4 jours 80412H724162813.8ø 18 x M6 x 40

27.93 €

1 4 jours 100310H726173311.4ø 18 x M6 x 40

27.93 €

1 4 jours 100412H726173313.8ø 18 x M6 x 40

32.24 €

1 4 jours 125412H7311833.513.8ø 22 x M8 x 56

32.24 €

1 4 jours 125514H7311833.516.3ø 22 x M8 x 56

39.63 €

1 4 jours 160514H740203916.3ø 26 x M10 x 80

39.63 €

1 4 jours 160516H740203918.3ø 26 x M10 x 80

55.27 €

1 4 jours 200618H742244520.8ø 26 x M10 x 80

55.27 €

1 4 jours 200620H742244522.8ø 26 x M10 x 80

80.99 €

1 4 jours 250622H748285124.8ø 31 x M12 x 102

80.99 €

1 4 jours 250826H748285129.3ø 31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant Thermodurcissable

Assistance technique