Volants pleins, aluminium, sans poignée cylindrique, polis (06275)

Volants pleins, aluminium, sans poignée cylindrique, polis (06275)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06275-0080X10
06275-0080X12
06275-0100X10
06275-0100X12
06275-0125X12
06275-0125X14
06275-0140X14
06275-0140X15
06275-0160X15
06275-0160X16
06275-0200X18
06275-0200X20
06275-0250X22
06275-0250X24
06275-1080X10
06275-1080X12
06275-1100X10
06275-1100X12
06275-1125X12
06275-1125X14
06275-1140X14
06275-1140X15
06275-1160X15
06275-1160X16
06275-1200X18
06275-1200X20
06275-1250X22
06275-1250X24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

11.91 €

1 4 jours 80-10H7261631-

11.91 €

1 4 jours 80-12H7261631-

13.99 €

1 4 jours 100-10H7311734-

13.99 €

1 4 jours 100-12H7311734-

18.00 €

1 4 jours 125-12H7301837-

18.00 €

1 4 jours 125-14H7301837-

20.98 €

1 4 jours 140-14H7341934-

20.98 €

1 4 jours 140-15H7341934-

28.95 €

1 4 jours 160-15H7402040-

28.95 €

1 4 jours 160-16H7402040-

36.98 €

1 4 jours 200-18H7502446-

36.98 €

1 4 jours 200-20H7502446-

66.14 €

1 4 jours 250-22H7502849-

66.14 €

1 4 jours 250-24H7502849-

14.09 €

1 4 jours 80310H726163111.4

14.09 €

1 4 jours 80412H726163113.8

16.20 €

1 4 jours 100310H731173411.4

16.20 €

1 4 jours 100412H731173413.8

20.33 €

1 4 jours 125412H730183713.8

20.33 €

1 4 jours 125514H730183716.3

23.43 €

1 4 jours 140514H734193416.3

23.43 €

1 4 jours 140515H734193417.3

31.22 €

1 4 jours 160515H740204017.3

31.22 €

1 4 jours 160516H740204018.3

39.44 €

1 4 jours 200618H750244620.8

39.44 €

1 4 jours 200620H750244622.8

69.44 €

1 4 jours 250622H750284924.8

69.44 €

1 4 jours 250824H750284927.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium

Assistance technique