Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (06273)

Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (06273)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06273-0080X10
06273-0080X12
06273-0100X10
06273-0100X12
06273-0125X12
06273-0125X14
06273-0140X14
06273-0140X16
06273-0160X14
06273-0160X16
06273-0180X16
06273-0180X18
06273-0200X18
06273-0200X22
06273-0250X22
06273-0250X26
06273-0315X26
06273-0315X30
06273-0400X30
06273-0400X34
06273-0500X34
06273-0500X40
06273-1080X10
06273-1080X12
06273-1100X10
06273-1100X12
06273-1125X12
06273-1125X14
06273-1140X14
06273-1140X16
06273-1160X14
06273-1160X16
06273-1180X16
06273-1180X18
06273-1200X18
06273-1200X22
06273-1250X22
06273-1250X26
06273-1315X26
06273-1315X30
06273-1400X30
06273-1400X34
06273-1500X34
06273-1500X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

11.41 €

1 4 jours 80-10H7251629-3

11.41 €

1 4 jours 80-12H7251629-3

12.48 €

1 4 jours 100-10H7291733-3

12.48 €

1 4 jours 100-12H7291733-3

15.62 €

1 4 jours 125-12H7311836-3

15.62 €

1 4 jours 125-14H7311836-3

18.69 €

1 4 jours 140-14H7361939-3

18.69 €

1 4 jours 140-16H7361939-3

22.11 €

1 4 jours 160-14H7362040-3

22.11 €

1 4 jours 160-16H7362040-3

26.80 €

1 4 jours 180-16H7372243-3

26.80 €

1 4 jours 180-18H7372243-3

32.90 €

1 4 jours 200-18H7432445-3

32.90 €

1 4 jours 200-22H7432445-3

54.19 €

1 4 jours 250-22H7492850-5

54.19 €

1 4 jours 250-26H7492850-5

86.88 €

1 4 jours 315-26H7543356-5

86.88 €

1 4 jours 315-30H7543356-5

160.18 €

1 4 jours 400-30H7653863-5

160.18 €

1 4 jours 400-34H7653863-5

264.38 €

1 4 jours 500-34H7794572-5

264.38 €

1 4 jours 500-40H7794572-5

13.62 €

1 4 jours 80310H725162911.43

13.62 €

1 4 jours 80412H725162913.83

14.67 €

1 4 jours 100310H729173311.43

14.67 €

1 4 jours 100412H729173313.83

17.97 €

1 4 jours 125412H731183613.83

17.97 €

1 4 jours 125514H731183616.33

21.06 €

1 4 jours 140514H736193916.33

21.06 €

1 4 jours 140516H736193918.33

24.66 €

1 4 jours 160514H736204016.33

24.66 €

1 4 jours 160516H736204018.33

29.35 €

1 4 jours 180516H737224318.33

29.35 €

1 4 jours 180618H737224320.83

35.69 €

1 4 jours 200618H743244520.83

35.69 €

1 4 jours 200622H743244524.83

57.75 €

1 4 jours 250622H749285024.85

57.75 €

1 4 jours 250826H749285029.35

90.28 €

1 4 jours 315826H754335629.35

90.28 €

1 4 jours 315830H754335633.35

162.15 €

1 4 jours 400830H765386333.35

162.15 €

1 4 jours 4001034H765386337.35

270.63 €

1 4 jours 5001034H779457237.35

270.63 €

1 4 jours 5001240H779457243.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Poignée Sans

Assistance technique